Ledningsføringspanel

Best.-nr.: SV 9674560

Ledningsføringssystem til Ri4Power med indvendig opdeling.

Best.-nr.:
SV 9674560
Produktbeskrivelse
Intern frontafdækning af hovedskinnesystemet med mulighed for montage af en kabelkanal B x D 40 x 20 mm. Egnet til anvendelse i Ri4Power tavleanlæg med 300 mm høje frontpaneler. Den horisontale ledningsføring sker bag frontpanelerne.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Bemærk
For lodret ledningsføring muliggør montagevinkler til skilleplader samt effektafbryderskinner gennem forstansede udskæringer indbygningen af en kabelkanal.
Passer til
Bredde: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,4 kg
Bruttovægt
2,46 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177697317
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Ledningsføringspanel, til TS, SE (B: 800/1000/1200 mm)