Frontpaneler IP 54, forneden til TS

Best.-nr.: SV 9672334

Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Best.-nr.:
SV 9672334
Produktbeskrivelse
Som nedre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skillesprosse
Inkl. montagematerialer
Height front panel bottom
100 mm
Passer til
Bredde: = 400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,29 kg
Bruttovægt
1,38 kg
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177697393
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Frontpanel, til TS, bund, BxH: 400x100 mm, beskyttelsesklasse IP 54
Dokumentationer
Vejledning