Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.
- Best.-nr.:
- SV 9672336
- Produktbeskrivelse
- Som nedre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skillesprosse
Inkl. montagematerialer - Height front panel bottom
- 100 mm
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,82 kg
- Bruttovægt
- 1,92 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177697409
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
- SV Frontpanel, til TS, bund, BxH: 600x100 mm, beskyttelsesklasse IP 54
- Dokumentationer
- Vejledning