Frontpaneler IP 54, forneden til TS

Best.-nr.: SV 9672346

Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.

Best.-nr.:
SV 9672346
Produktbeskrivelse
Som nedre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skillesprosse
Inkl. montagematerialer
Height front panel bottom
300 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,02 kg
Bruttovægt
4,22 kg
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177697539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Frontpanel, til TS, bund, BxH: 600x300 mm, beskyttelsesklasse IP 54
Dokumentationer
Vejledning