- Best.-nr.:
- SV 9672348
- Produktbeskrivelse
- Som nedre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skillesprosse
Inkl. montagematerialer
- Height front panel bottom
- 300 mm
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,6 kg
- Bruttovægt
- 5 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177697546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
-
SV Frontpanel, til TS, bund, BxH: 800x300 mm, beskyttelsesklasse IP 54