Til afskærmning af display- og betjeningsinstrumenter eller udskæringer og beskyttelse mod snavs og væsker samt uvedkommende adgang.
- Best.-nr.:
- FT 2736540
- Udgave
- 60'er profil
- Produktbeskrivelse
- Til afskærmning af display- og betjeningsinstrumenter eller udskæringer og beskyttelse mod snavs og væsker samt uvedkommende adgang.
- Materiale
- Ekstruderet aluprofil med hjørnestykker af trykstøbt zink og hærdet sikkerhedsglas.
- Overflade
- Grundramme: pulverlakeret i RAL 7035
Hængsel- og låseprofil: natureloxeret - Value base frame
- Af enkeltlagssikkerhedsglas: Høj modstandsdygtighed mod opløsningsmidler og ridser, antistatisk, formindsket fare for kvæstelse, hvis glasset går i stykker.
- Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, udførelse A og/eller med låsesystem Ergoform-S (undtagen H=270 mm)
- Hængsel med 180° åbningsvinkel, let at hægte på.
- Value base frame
- Let at skrue på lågen takket være tilpassede dimensioner (lågeramme kan bruges som boreskabelon).
- Nem at justere i højden.
- Stabiliserer lågeudskæringen.
- Skjuler udskæringskanten.
- Der er ingen snavs på pakningen, ruden er sikret, så den ikke kan aftages, ved åbning trænger der hverken snavs eller væske ind bag vinduet.
- Rammeprofil i højderne 30 eller 60 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Bemærk
- Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatse 27 mm, udførelse A og/eller med låsesystem Ergoform-S (undtagen H=270 mm)
- Ikke egnet til udvendig opstilling
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 600 mm - Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 670 mm
Dybde: 77 mm - Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 363 mm
Højde af observationsvindue: 598 mm - Indbygningsdybde til komponenter (maks.)
- 63 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,417 kg
- Bruttovægt
- 6,78 kg
- Toldtarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177476448
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeskrivelse
- FT systemvindue, til VX, TS, VX SE, 60-profil, BHD: 500x670x77 mm, til B: 600 mm
- Certifikater
- Kapslingsklasse
- Dokumentationer
- Vejledning