Til påbygning på AE i stedet for låge, eller til opbygning af tilstrækkeligt store flader.
- Best.-nr.:
- FT 2731000
- Produktbeskrivelse
- Til påbygning ved AE i stedet for låge og ved flader
- Materiale
- Ramme: Aluminium, natureloxeret
Glasplade: Akrylglas - Leveringsomfang
- Inkl. plasthåndtag med sikkerhedsindsats nr. 3524 E
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Passer til
- Bokstype: AE
Bredde: = 600 mm
Højde: = 600 mm - Dimensioner
- Bredde: 597 mm
Højde: 597 mm
Dybde: 34 mm - Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 537 mm
Højde af observationsvindue: 537 mm - Indbygningsdybde til komponenter (maks.)
- 30 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,236 kg
- Bruttovægt
- 3,436 kg
- Toldtarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177031753
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Observationsvindue, BHD: 597x597x34 mm, til BH: 600x600, aluminum
- Dokumentationer
- Vejledning