Observationsvinduer til AE

Best.-nr.: FT 2734000

Til påbygning på AE i stedet for låge, eller til opbygning af tilstrækkeligt store flader.

Best.-nr.:
FT 2734000
Produktbeskrivelse
Til påbygning ved AE i stedet for låge og ved flader
Materiale
Ramme: Aluminium, natureloxeret
Glasplade: Akrylglas
Leveringsomfang
Inkl. plasthåndtag med sikkerhedsindsats nr. 3524 E
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 54
Passer til
Bokstype: AE
Dimensioner
Bredde: 597 mm
Højde: 197 mm
Dybde: 34 mm
Gennemsigtigt areal
Bredde af observationsvindue: 537 mm
Højde af observationsvindue: 137 mm
Indbygningsdybde til komponenter (maks.)
30 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,887 kg
Bruttovægt
2,087 kg
Toldtarifnummer
76101000
EAN
4028177031814
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
FT Observationsvindue, BHD: 597x197x34 mm, aluminum
Dokumentationer
Vejledning