Til påbygning på AE i stedet for låge, eller til opbygning af tilstrækkeligt store flader.
- Best.-nr.:
- FT 2763000
- Produktbeskrivelse
- Til påbygning ved AE i stedet for låge og ved flader
- Materiale
- Ramme: Aluminium, natureloxeret
Glasplade: Akrylglas - Leveringsomfang
- Inkl. plasthåndtag med sikkerhedsindsats nr. 3524 E
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Passer til
- Bokstype: AE
Bredde: = 500 mm
Højde: = 500 mm - Dimensioner
- Bredde: 497 mm
Højde: 497 mm
Dybde: 60 mm - Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 437 mm
Højde af observationsvindue: 437 mm - Indbygningsdybde til komponenter (maks.)
- 56 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,151 kg
- Bruttovægt
- 3,351 kg
- Toldtarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177032088
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Observationsvindue, BHD: 497x497x60 mm, til BH: 500x500 mm, aluminum
- Dokumentationer
- Vejledning