Til beskyttelse af display- og betjeningselementer i standard 19" eller metriske dimensioner.
- Best.-nr.:
- FT 2789000
- Udgave
- metrisk
- Produktbeskrivelse
- Med sikkerhedslås, lukning nr. 3524 E.
- Materiale
- Ramme: Ekstruderede aluprofiler med hjørnestykker af trykstøbt zink
Glasplade: Røgfarvet akrylglas - Leveringsomfang
- Inkl. hængsler og montagematerialer.
Inkl. sikkerhedsindsats nr. 3524 E - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 47,5 mm - Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 560 mm
Højde af observationsvindue: 379,5 mm - Indbygningsdybde til komponenter (maks.)
- 43 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,46 kg
- Bruttovægt
- 2,68 kg
- Toldtarifnummer
- 39205100
- EAN
- 4028177032378
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeskrivelse
- FT Akrylglaskappe, 482.6 mm (19"), BHD: 600x400x47,5 mm
- Dokumentationer
- Vejledning