Til påbygning ved AE i stedet for låge og ved flader. Rammekonstruktion med indvendige hjørnesamlere, 3 mm aluminiumplade, monteret indefra og aftætnet mod rammen.
- Best.-nr.:
- FT 2743000
- Produktbeskrivelse
- Til påbygning ved AE i stedet for låge og ved flader. Rammekonstruktion med indvendige hjørnesamlere, 3 mm aluminiumplade, monteret indefra og aftætnet mod rammen.
- Materiale
- Aluminium, natureloxeret
- Leveringsomfang
- Aluminiumramme
Tavleplade
Hængsler
Holdestykker - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Bemærk
- Ved montering kræves vridelås i stedet for låge
- Passer til
- Bokstype: AE
Bredde: = 380 mm
Højde: = 600 mm - Dimensioner
- Bredde: 377 mm
Højde: 597 mm
Dybde: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- Bredde: 323 mm
Højde: 543 mm - Bestykbart areal
- Bredde: 307 mm
Højde: 527 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,11 kg
- Bruttovægt
- 3,31 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177031890
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Betjeningstavle, BHD: 377x597x34 mm, til BH: 380x600 mm
- Dokumentationer
- Vejledning