Betjeningstavle til AE

Best.-nr.: FT 2746000

Til påbygning ved AE i stedet for låge og ved flader. Rammekonstruktion med indvendige hjørnesamlere, 3 mm aluminiumplade, monteret indefra og aftætnet mod rammen.

Best.-nr.:
FT 2746000
Produktbeskrivelse
Til påbygning ved AE i stedet for låge og ved flader. Rammekonstruktion med indvendige hjørnesamlere, 3 mm aluminiumplade, monteret indefra og aftætnet mod rammen.
Materiale
Aluminium, natureloxeret
Leveringsomfang
Aluminiumramme
Tavleplade
Hængsler
Holdestykker
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 54
Bemærk
Ved montering kræves vridelås i stedet for låge
Passer til
Bokstype: AE
Bredde: = 600 mm
Højde: = 600 mm
Dimensioner
Bredde: 597 mm
Højde: 597 mm
Dybde: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Bredde: 543 mm
Højde: 543 mm
Bestykbart areal
Bredde: 527 mm
Højde: 527 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,407 kg
Bruttovægt
4,607 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177031951
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
FT Betjeningstavle, BHD: 597x597x34 mm, til BH: 600x600 mm
Dokumentationer
Vejledning