Til beskyttelse af display- og betjeningselementer. Med en opbygningshøjde på maks. 35 mm, passer til betjeningspanel AX og AE.
- Best.-nr.:
- FT 2791000
- Produktbeskrivelse
- null
- Materiale
- Ramme: Aluminium, natureloxeret
Glasplade: Røgfarvet akrylglas - Leveringsomfang
- Inkl. sikkerhedsindsats nr. 3524 E
- Passer til best.nr.
- 2741.010
- 2741.000
- Passer til
- Bokstype: Betjeningstavle
AX
AE
Bredde: = 377 mm
Højde: = 297 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,6 kg
- Bruttovægt
- 1,88 kg
- Toldtarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT rude, til betjeningspanel 2741.010, 2741.000, aluminium
- Dokumentationer
- Vejledning