Til påbygning på AX-kabinet i stedet for lågen og på overflader.
- Best.-nr.:
- FT 2761010
- Udgave
- 60'er profil
- Produktbeskrivelse
- Til påbygning på AX-kabinet i stedet for lågen og på overflader.
- Materiale
- Ramme: Aluminium, natureloxeret
Glasplade: Akrylglas - Leveringsomfang
- Inkl. plasthåndtag med sikkerhedsindsats nr. 3524 E
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Passer til best.nr.
- 1010.000
- 1054.000
- 1060.000
- 1360.000
- Passer til
- Bokstype: AX
Bredde: = 600 mm
Højde: = 600 mm - Dimensioner
- Bredde: 597 mm
Højde: 597 mm
Dybde: 62 mm - Gennemsigtigt areal
- Bredde af observationsvindue: 537 mm
Højde af observationsvindue: 537 mm - Indbygningsdybde til komponenter (maks.)
- 58 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,061 kg
- Bruttovægt
- 4,18 kg
- Toldtarifnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177938588
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Observationsvindue, BHD: 597x597x62 mm, til påbygning på AX-kabinet i stedet for lågen og på overflader
- Dokumentationer
- Vejledning