Til påbygning på AX-kabinet i stedet for lågen og på overflader. Rammekonstruktion med indvendige hjørnebeslag, 3 mm tyk aluminiumsplade der er fastgjort indefra.
- Best.-nr.:
- AX 2744010
- Produktbeskrivelse
- Til påbygning på AX-kabinet i stedet for lågen og på overflader. Rammekonstruktion med indvendige hjørnebeslag, 3 mm tyk aluminiumsplade, monteret indefra.
- Materiale
- Aluminium, natureloxeret
- Leveringsomfang
- Aluminiumramme
Tavleplade
Hængsler
Holdestykker - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Passer til best.nr.
- 1009.000
- 1039.000
- 1339.000
- Bemærk
- Ved montering kræves vridelås i stedet for låge
- Passer til
- Bokstype: AX
Bredde: = 600 mm
Højde: = 380 mm - Dimensioner
- Bredde: 597 mm
Højde: 377 mm
Dybde: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- Bredde: 543 mm
Højde: 323 mm - Bestykbart areal
- Bredde: 527 mm
Højde: 307 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,131 kg
- Bruttovægt
- 3,331 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177938540
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- FT Betjeningstavle, BHD: 597x377x36 mm, til påbygning på AX-kabinet i stedet for lågen og på overflader
- Dokumentationer
- Info sheet
- Vejledning
- Yderligere oplysninger