Betjeningstavle til AX

Best.-nr.: AX 2746010

Til påbygning på AX-kabinet i stedet for lågen og på overflader. Rammekonstruktion med indvendige hjørnebeslag, 3 mm tyk aluminiumsplade der er fastgjort indefra.

Best.-nr.:
AX 2746010
Produktbeskrivelse
Til påbygning på AX-kabinet i stedet for lågen og på overflader. Rammekonstruktion med indvendige hjørnebeslag, 3 mm tyk aluminiumsplade, monteret indefra.
Materiale
Aluminium, natureloxeret
Leveringsomfang
Aluminiumramme
Tavleplade
Hængsler
Holdestykker
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 54
Passer til best.nr.
1010.000
1054000
1060.000
1304.000
1360.000
Bemærk
Ved montering kræves vridelås i stedet for låge
Passer til
Bokstype: AX
Bredde: = 600 mm
Højde: = 600 mm
Dimensioner
Bredde: 597 mm
Højde: 597 mm
Dybde: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Bredde: 543 mm
Højde: 543 mm
Bestykbart areal
Bredde: 527 mm
Højde: 527 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,7 kg
Bruttovægt
4,72 kg
Toldtarifnummer
76169990
EAN
4028177938564
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
FT Betjeningstavle, BHD: 597x597x36 mm , til påbygning på AX-kabinet i stedet for lågen og på overflader
Dokumentationer
Info sheet
Vejledning
Yderligere oplysninger