Alternative låseindsatse som f.eks. trekant, firkant, skruetrækker, Daimler, Fiat, dobbeltkam.
- Best.-nr.:
- SZ 8611220
- Udgave
- F
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Indbygning i håndtagssystem
- Komforthåndtag TS til låseindsatser
- Komforthåndtag TS til hængelås og låseindsatser
- Vippearmshåndtag til låseindsatse
- Foldehåndtag til hængelås og låseindsatser
- Mini-komforthåndtag til EL, 3-delt til låseindsatser
- Lås
- Låseindsats: 6,5 mm trekant (CNOMO)
- Passer til skabstype
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-skab låge
- IW
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,014 kg
- Bruttovægt
- 0,015 kg
- Toldtarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177213128
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Produktbeskrivelse
- TS Låseindsats, version F, Trykstøbt zink, 6.5 mm trekantet (CNOMO)