Til eftermontering på alle enkeltdørskabinetter AE med vridelås.
- Best.-nr.:
- SZ 2534500
- Produktbeskrivelse
- Til eftermontering på alle enkeltdørsskabe med vridelås. Afdækningspladen låses med profilcylinder 40 mm eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252). Ekstra afdækning beskytter cylinderen mod tilsmudsning. Skabets kapslingsklasse reduceres ikke. Leveres uden låsecylinder.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- forniklet (mat)
- Bemærk
- Ikke egnet til skab af rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) og anvendelse af vridelås SZ 2304.000.
- Passer til best.nr.
- 9785040
- 9785042
- Passer til skabstype
- AE rustfrit stål med vridelås
- Basis AE med vridelås rustfrit stål
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,23 kg
- Bruttovægt
- 0,257 kg
- Toldtarifnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177149779
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- SZ Låsecylinder, til AE kompakt indkapsling, mat forniklet
- Dokumentationer
- Vejledning