Den ideelle løsning når der kræves individuelle adgangsrettigheder til flere personer ved service- og vedligeholdelsesarbejder.
- Best.-nr.:
- SZ 2493500
- Produktbeskrivelse
- Den ideelle løsning når der kræves individuelle adgangsrettigheder til flere personer ved service- og vedligeholdelsesarbejder.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,18 kg
- Bruttovægt
- 0,184 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177220324
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- SZ Hængelåsbeslag, til 6 hængelåse
- Dokumentationer
- Info sheet