Til låger, til beskyttelse mod berøring af spændingsførende elektriske dele, når hovedafbryderen er indkoblet.
- Best.-nr.:
- SZ 2416000
- Produktbeskrivelse
- Til låger, til beskyttelse mod berøring af spændingsførende elektriske dele, når hovedafbryderen er indkoblet.
- Funktionsmåder
- Låsning af låge ved indkoblet hovedafbryder.
- Strømfrigivelse (spænding) kun ved lukket låge.
- Overvågning af låsemagneterne ved hjælp af ekstra lukkekontakt.
- Leveringsomfang
- Låsetøj
Aktuator
Holdevinkler
Montagematerialer - Montageanvisning
- Ved todørs-skabe kræves dørkontakt til den overlappende låge, så denne kan melde "Skabslåge lukket"
- Passer til
- Bokstype: VX
Bokstype: VX SE
Bokstype: TS
Bokstype: AX - Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 11 VA
60 Hz: 11 VA - Mærkedriftsspænding
- 230 V
- Dimensioneret isolationsspænding
- 400 V AC
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 4000 V AC
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,7 kg
- Bruttovægt
- 0,821 kg
- Toldtarifnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177022652
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- SZ Sikkerhedslås, 230 V AC
- Dokumentationer
- Vejledning