Universalnøgle med 5 mm dobbeltkamsopsats, 7 mm og 8 mm trekant- og firekantopsats samt med bit-adapter og vende-bit til hexalobular i størrelsen 25 og 30
- Best.-nr.:
- SZ 2549500
- Udgave
- Universal
- Produktbeskrivelse
- Til låseindsatse
- Leveringsomfang
- Inkl. bit-adapter og vendbar bit til Torx i størrelsen 25 og 30
- Bemærk
- Kabinet, skab og lukkesystemer leveres som standard med en tilhørende nøgle
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,07 kg
- Bruttovægt
- 0,075 kg
- Toldtarifnummer
- 83017000
- EAN
- 4028177526013
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Produktbeskrivelse
- Universalnøgle med 5 mm dobbeltkamsopsats, 7 mm og 8 mm trekant- og firekantopsats samt med bit-adapter og vende-bit til hexalobular i størrelsen 25 og 30