Plasthåndtag Til vridelåse

Best.-nr.: SZ 2577010

Alternativ til standardl�seindsats med eller uden l�secylinderindsats. Anvendelse i overensstemmelse med de projektspecifikke materialegodkendelseslister for det p�g�ldende m�rke.
Best.-nr.:
SZ 2577010
Udgave
A
Produktbeskrivelse
Alternativ til standardlåseindsats med eller uden sikkerhedscylinderindsats.
Materiale
Kabinet af glasfiberarmeret polyamid
Låsenæse: Plast
Pakning: PU
Klemme: Stålplade, galvaniseret
Farve
RAL 9011
Leveringsomfang
Leveres uden nøgle
Plasthåndtag
Pakning
Klemme
Låsenæse AX
Låsenæse KX
Montageskrue
Bemærk
Andre lukninger på forespørgsel.
Bemærkning vedr. produktnr.
Ved en E1-lukning kan nøglen kun trækkes ud i lukket tilstand. Det betyder, at der kun kan anvendes et plasthåndtag 2577.010 pr. kabinet. Plasthåndtaget 2533.100 uden lukning kan derfor anvendes til en eventuel ekstra vridelås.
Lås
Låseindsats: Lås E1
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,111 kg
Bruttovægt
0,111 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177952423
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
SZ plastic handle for AX and KX, with lock insert E1
Dokumentationer
Info sheet