Komforthåndtag til TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Best.-nr.: TS 8611010

Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger. Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på.

Best.-nr.:
TS 8611010
Udgave
til låseindsatse
Produktbeskrivelse
Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger.
Materiale
Trykstøbt zink
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7032
Montageanvisning
Montage på glaslåge TS, VX SE, låge under PC, designlåge IW kræver håndtagsadapter
Passer til skabstype
EL 3-delt 18 - 21 HE
TS
TS IT
SE
PC-skab låge
IW
TS 8 rustfrit stål
SE rustfrit stål
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,56 kg
Bruttovægt
0,588 kg
Toldtarifnummer
83024110
EAN
4028177211865
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Dokumentationer
Vejledning