- Best.-nr.:
- TS 8611040
- Udgave
- med sikkerhedsindsats, lukning E1
- Produktbeskrivelse
- Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7032
- Montageanvisning
- Montage på glaslåge TS, VX SE, låge under PC, designlåge IW kræver håndtagsadapter
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Kun til brug hos VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
- Passer til skabstype
- EL 3-delt 18 - 21 HE
- TS
- TS IT
- SE
- PC-skab låge
- IW
- TS 8 rustfrit stål
- SE rustfrit stål
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,66 kg
- Bruttovægt
- 0,76 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177211896
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217