Komforthåndtag til TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Best.-nr.: TS 8611250

Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger. Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på.

Best.-nr.:
TS 8611250
Udgave
til låseindsatse
Produktbeskrivelse
Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger.
Materiale
Trykstøbt zink
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 8019
Montageanvisning
Montage på glaslåge TS, VX SE, låge under PC, designlåge IW kræver håndtagsadapter
Passer til skabstype
EL 3-delt 18 - 21 HE
TS
TS IT
SE
PC-skab låge
IW
TS 8 rustfrit stål
SE rustfrit stål
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,562 kg
Toldtarifnummer
83024110
EAN
4028177228382
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Dokumentationer
Vejledning