Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger. Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på.
- Best.-nr.:
- TS 8611360
- Udgave
- til låsecylinder
- Produktbeskrivelse
- Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 9005
- Montageanvisning
- Montage på glaslåge TS, VX SE, låge under PC, designlåge IW kræver håndtagsadapter
- Lås
- Udførelse lås: Forberedt til indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapindsatse med en længde på 40 mm
- Passer til skabstype
- TS
- TS IT
- VX SE
- PC-skab låge
- IW
- TS 8 rustfrit stål
- SE rustfrit stål
- EL 3-delt 18 - 21 HE
- Vægskab AX, 3-delt
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,52 kg
- Bruttovægt
- 0,561 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177300439
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- TS Komforthåndtag til TS, TS IT, SE, PC, IW, til semi-cylinder, RAL 9005
- Dokumentationer
- Vejledning