Fleksibel adgangsmulighed via individuel 3-cifret kode uden nøgle.
- Best.-nr.:
- DK 7200801
- Produktbeskrivelse
- Fleksibel adgangsmulighed via individuel 3-cifret kode uden nøgle eller via masterkey-funktion ved ekstra indsats af låsecylinder 40 eller 45 mm efter DIN 18 252 uafhængigt af cifferkode.
- Farve
- RAL 9005
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,9 kg
- Bruttovægt
- 0,909 kg
- Toldtarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177683365
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- DK Komforthåndtag, med cifferkode, til TS, TS IT, SE, RAL 9005
- Dokumentationer
- Vejledning