Fleksibel adgangsmulighed via individuel 3-cifret kode uden nøgle.
- Best.-nr.:
- DK 7200810
- Udgave
- Ergoform-S-håndtag
- Produktbeskrivelse
- Fleksibel adgangsmulighed via individuel 3-cifret kode uden nøgle eller via masterkey-funktion ved ekstra indsats af låsecylinder 40 eller 45 mm efter DIN 18 252 uafhængigt af cifferkode.
- Farve
- RAL 7035
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,671 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- Security handle with numeric code, Ergoform-S handle, description: flexible access option with individual 3-digit code without key. Flexible access option with individual 3-digit code without key or via the master key radio communication
- Dokumentationer
- Vejledning