- Best.-nr.:
- SZ 2537000
- Udgave
- til låsecylinder
- Produktbeskrivelse
- Forberedt til indbygning af låseindsatser eller standard låsecylindere 40 eller 45 mm samt til sikkerheds- og trykknapindsatser.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Indbygningsmuligheder
- Håndtagsmontage lodret fra kabinetsbredde 380 mm
- Håndtagsmontage vandret fra kabinetsbredde 300 mm
- Fra en kabinethøjde på 500 mm kan mini-komforthåndtaget kun monteres horisontalt på det nederste låsepunkt.
- Fra en kabinethøjde på 600 mm kan mini-komforthåndtaget monteres med 180° vertikal drejning på det nederste låsepunkt.
- Passer til skabstype
- AE med vridelås
- Vægkabinet AE med vridelås
- Baseret på AE med vridelås
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,559 kg
- Bruttovægt
- 0,565 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177598126
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
-
SZ Mini-Komforthåndtag, til AE med dobbeltkamlåseindsats, til semi-cylinder