Forberedt til indbygning af låseindsatse samt sikkerheds- og trykknapindsatse med en længde på op til 26,5 mm.
- Best.-nr.:
- SZ 2537010
- Udgave
- til låseindsatse
- Produktbeskrivelse
- Forberedt til indbygning af låseindsatser eller standard låsecylindere 40 eller 45 mm samt til sikkerheds- og trykknapindsatser.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Indbygningsmuligheder
- Håndtagsmontage lodret fra kabinetsbredde 380 mm
- Håndtagsmontage vandret fra kabinetsbredde 300 mm
- Fra en kabinethøjde på 500 mm kan mini-komforthåndtaget kun monteres horisontalt på det nederste låsepunkt.
- Fra en kabinethøjde på 600 mm kan mini-komforthåndtaget monteres med 180° vertikal drejning på det nederste låsepunkt.
- Passer til skabstype
- AE med vridelås
- Vægkabinet AE med vridelås
- Baseret på AE med vridelås
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,48 kg
- Bruttovægt
- 0,5 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177626645
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- SZ Mini-Komforthåndtag, til AE med dobbeltkamlåseindsats, til låseindsatser
- Dokumentationer
- Vejledning