Låsesystem Ergoform-S

Best.-nr.: SZ 1490010

For omstilling til alternative låsesystemer som låsecylinder, sikkerhedsindsats mv.

Best.-nr.:
SZ 1490010
Udgave
Standard til kunststofkasser KS
Produktbeskrivelse
Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.
Materiale
Trykstøbt zink
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Lås
Udførelse lås: Forberedt til låseindsatse, type A, indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapindsatser med en længde på 40 mm
Passer til skabstype
KS med 3-punkts lås
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,475 kg
Bruttovægt
0,496 kg
Toldtarifnummer
83024110
EAN
4028177526990
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Produktbeskrivelse
KS Ergoform-S Lås system, Standard til KS Plastikindkapsling, RAL 7035
Dokumentationer
Vejledning