For omstilling til alternative låsesystemer som låsecylinder, sikkerhedsindsats mv.
- Best.-nr.:
- SZ 2453000
- Udgave
- Special, forberedt til låsesystem ASSA
- Produktbeskrivelse
- Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- Brun
- Lås
- Udførelse lås: Forberedt til ASSA oval låsecylinder op til en samlet længde på 26,9 mm
- Passer til skabstype
- AE med 3-punkts lås
- Baseret på AE med 3-punkts lås
- Vægkabinet AE med 3-punkts lås
- TP-underdele
- Standerpult TP pultlåge
- TP universalpult
- AE med 3-punkts lås rustfrit stål
- Basis AE med 3-punkts lås rustfrit stål
- Standerpultlåge rustfrit stål
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,422 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177023345
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- SZ Ergoform-S Lås system, forberedt til låsesystem ASSA, brunt
- Dokumentationer
- Vejledning