For omstilling til alternative låsesystemer som låsecylinder, sikkerhedsindsats mv.
- Best.-nr.:
- SZ 2455010
- Udgave
- Standard
- Produktbeskrivelse
- Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035 med brunt håndtag og laske
- Lås
- Udførelse lås: Forberedt til låseindsatse, type A, indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapindsatser med en længde på 40 mm
- Passer til skabstype
- AE med 3-punkts lås
- Baseret på AE med 3-punkts lås
- Vægkabinet AE med 3-punkts lås
- TP-underdele
- Standerpult TP pultlåge
- TP universalpult
- AE med 3-punkts lås rustfrit stål
- Basis AE med 3-punkts lås rustfrit stål
- Standerpultlåge rustfrit stål
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,525 kg
- Bruttovægt
- 0,535 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177559103
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- SZ Ergoform-S Lås system, Standard, RAL 7035 med brunt håndtag og laske
- Dokumentationer
- Vejledning