Håndtag, som kan integreres i forskellige skabssystemer.
- Best.-nr.:
- DK 7320700
- Udgave
- Ergoform-S-håndtag
- Produktbeskrivelse
- Til styring og overvågning via en central styreenhed af typen CMC III og IoT-interfacet.
- Fordele
- Autark adgangsadministration og frigivelse af håndtaget vha. talkode og transponderkort
- Administration af rettigheder og remote-åbning via netværket
- Integreret weboverflade og tilslutning til centrale managementsystemer via styreenheden
- Registrering af alle lågeåbninger med tidsstempel
- Anvendelsesområder
- Central adgangsadministration via netværket uden nøgle eller låsesystem
- Enkeltstående netværksskabe med sensible IT-systemer
- Datacentre med større sikkerhedskrav eller Colocation-/Hosting-applikationer
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningskabel (3 m) med RJ 12 hanstik
- Låsetøjstype
- Elektromagnetisk
- Mærkestrøm maks.
- 0,1 A
- Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
- 16
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 2
- Antal deltagere PU (maks.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 stk. ved strømforsyning via PoE
- Driftstemperatur
- 5 °C...40 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,76 kg
- Bruttovægt
- 0,76 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177367470
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III handle, electromagnetic, Ergoform-S handle with master key function for TE, access control via CMC III Processing Unit, with position sensor for monitoring the manual handle, RAL 7035