Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. apr. 2021
- Artikelnummer:
- DK 7705.110
- Udgave
- til låseindsatse
- Produktbeskrivelse
- Forberedt til indbygning af låseindsatse eller standardmæssige låsecylindere 40 eller 45 mm samt til sikkerheds- og trykknapindsatse.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Låseindsatser, model F: Udskiftes kun som komplet system (håndtag inkl. låseindsatser)
- Passer til skabstype
- EL 3-delt 3 - 15 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,45 kg
- Bruttovægt
- 0,489 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177324503
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- DK Mini-Komforthåndtag, til låseindsatser, til EL, 3-delt, 15 U
- Dokumentationer
- Vejledning