Forberedt til indbygning af låseindsatse og gængse låsecylindere 40 eller 45 mm samt til sikkerheds- og trykknapindsatse.
- Best.-nr.:
- DK 7705120
- Udgave
- til låsecylinder
- Produktbeskrivelse
- Forberedt til indbygning af låseindsatse eller standardmæssige låsecylindere 40 eller 45 mm samt til sikkerheds- og trykknapindsatse.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Låseindsatser, model F: Udskiftes kun som komplet system (håndtag inkl. låseindsatser)
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Forberedt til indbygning af låsecylindre 40 eller 45 mm samlet længde (efter DIN 18 252)
- Passer til skabstype
- Vægskab AX, 3-delt
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,551 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177324510
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- DK Mini-Komforthåndtag, til semi-cylinders, til EL, 3-delt, 15 U
- Dokumentationer
- Vejledning