Til eftermontering på AE-skabe med vridelås.
- Best.-nr.:
- SZ 2537045
- Udgave
- med VW E1-lukning
- Produktbeskrivelse
- Til eftermontering på AE-skabe med vridelås.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Indbygningsmuligheder
- Håndtagsmontage lodret fra kabinetsbredde 380 mm
- Håndtagsmontage vandret fra kabinetsbredde 300 mm
- Fra en kabinethøjde på 500 mm kan mini-komforthåndtaget kun monteres horisontalt på det nederste låsepunkt.
- Fra en kabinethøjde på 600 mm kan mini-komforthåndtaget monteres med 180° vertikal drejning på det nederste låsepunkt.
- Bemærk
- Kun til brug hos VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
- Leveres uden nøgle
- Passer til skabstype
- AE med vridelås
- Vægkabinet AE med vridelås
- Baseret på AE med vridelås
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,49 kg
- Bruttovægt
- 0,555 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177701427
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- SZ Mini-Komforthåndtag, til AE med dobbeltkamlåseindsats, VW E1-lukning
- Dokumentationer
- Vejledning