Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger. Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på.
- Best.-nr.:
- VX 8618200
- Udgave
- til låseindsatse
- Fordele
- Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger
- Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Lås
- Udførelse lås: Forbedret til låseindsatse, type G, eller sikkerheds- og trykknapindsatser med en længde på op til 26,5 mm
- Passer til skabstype
- VX
- VX IT
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,628 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177921740
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- VX komforthåndtag, til låseindsatse, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning