Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.
- Best.-nr.:
- AX 2435200
- Udgave
- med sikkerhedsindsats, lukning E1
- Produktbeskrivelse
- Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Leveres uden nøgle
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Kun til brug hos VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.
- Passer til skabstype
- AX med 3-punkts-låsesystem
- TE
- TP-underdele
- TX CableNet
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,56 kg
- Bruttovægt
- 0,575 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938175
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- AX Komforthåndtag, til AX med stanglås, med sikkerhedsindsats, lukning E1
- Dokumentationer
- Vejledning