Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.
- Best.-nr.:
- AX 2435300
- Udgave
- Til låseindsatser og profilhalvcylindre
- Produktbeskrivelse
- Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen.
- Materiale
- Præcisionsstøbt rustfrit stål
- Lås
- Udførelse lås: Forberedt til låseindsatse, type A, indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapindsatser med en længde på 40 mm
- Passer til skabstype
- AX med 3-punkts-låsesystem
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,55 kg
- Bruttovægt
- 0,689 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938182
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- AX Komforthåndtag, til AX med stanglås, til låseindsatser, finstøbning i rustfrit stål
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning