Det oplåste håndtag svinges for at åbne låsen.
- Best.-nr.:
- AX 2537100
- Udgave
- Til låseindsatser og profilhalvcylindre
- Produktbeskrivelse
- Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen. Forberedt til indbygning af låsecylinder og låseindsatser (efter DIN 18 252). Varianten ASSA og KESO/KABA forberedt til låsecylinder.
- Materiale
- Trykstøbt zink
Plast - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Lås
- Udførelse lås: Forberedt til låseindsatse, type A, indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapindsatser med en længde på 40 mm
- Passer til skabstype
- AX med vridelås stålplade
- AX IT med vridelås
- KX elskab
- VX modullåge
- Standerpult CX
- CX-pultoverdel
- CX pultmidterdel
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,29 kg
- Bruttovægt
- 0,3 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938342
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- AX Mini-komforthåndtag, til AX og KX med vrider, til låseindsatser eller profilhalvcylindre
- Dokumentationer
- Quick guide
- Vejledning