Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen. Varianten KESO/KABA forberedt til låsecylinder.
- Best.-nr.:
- AX 2537500
- Udgave
- forberedt til låsesystem KESO/KABA
- Produktbeskrivelse
- Det oplåste håndtag vippes fremad og svinges til siden for at åbne låsen. Forberedt til indbygning af låsecylinder og låseindsatser (efter DIN 18 252). Varianten ASSA og KESO/KABA forberedt til låsecylinder.
- Materiale
- Trykstøbt zink
Plast - Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Lås
- Udførelse lås: Forberedt til KESO/KABA låsecylinder op til en samlet længde på 42,5 mm og en Ø på 22 mm
- Passer til skabstype
- AX med vridelås stålplade
- AX IT med vridelås
- KX elskab
- VX modullåge
- Standerpult CX
- CX-pultoverdel
- CX pultmidterdel
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,26 kg
- Bruttovægt
- 0,268 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938380
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- AX Mini-komforthåndtag, til AX og KX med vrider, til låsesystem KESO / KABA
- Dokumentationer
- Info sheet
- Vejledning