Til montage af låg på kabinettets underdel.
- Best.-nr.:
- GA 9123000
- Produktbeskrivelse
- Til montage af låg på kabinettets underdel.
- Materiale
- Støbt aluminium
- Farve
- RAL 7001
- Leveringsomfang
- 2 hængsler
8 skruer - Passer til
- Bokstype: GA
Højde: ≥ 120 mm
Dybde: ≥ 80 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,05 kg
- Bruttovægt
- 0,059 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177154537
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- GA Hængsel, ydre
- Dokumentationer
- Info sheet