Til udvidelse af åbningsvinkel for låge til 180°
- Best.-nr.:
- SZ 8800710
- Materiale
- Fingods/trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Lågeåbningsvinkel
- 180°
- Bemærk
- Skabets kapslingsklasse kan blive reduceret.
- Hængelsiden skal være den samme i en skabsrække.
- Suitable for door variant
- Låger med høj dynamisk belastning, lågeindbygninger op til 900 N
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,92 kg
- Bruttovægt
- 0,977 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177595064
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- TS hængsel 180°, til TS, VX SE, låger med høje dynamiske belastninger, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning