Til udvidelse af åbningsvinkel for låge til 180°, uden mekanisk bearbejdning.
- Best.-nr.:
- VX 8618330
- Produktbeskrivelse
- Til udvidelse af åbningsvinkel for låge til 180°, uden mekanisk bearbejdning.
- Materiale
- Finstøbning i stål
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Lågeåbningsvinkel
- 180°
- Bemærk
- Hængelsiden skal være den samme i en skabsrække.
- Kan monteres uden mekanisk bearbejdning af dør
- Egnet til dørmontager op til 900 N
- Suitable for door variant
- Stålpladelåge
- Passer til skabstype
- VX
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,74 kg
- Bruttovægt
- 0,777 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177921344
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- VX hængsel 180°, finstøbning i stål, RAL 7035
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Vejledning