Hængsel 180° til VX

Best.-nr.: VX 8618340

Til udvidelse af åbningsvinkel for låge til 180°, uden mekanisk bearbejdning.

Best.-nr.:
VX 8618340
Produktbeskrivelse
Til udvidelse af åbningsvinkel for låge til 180°, uden mekanisk bearbejdning.
Materiale
Præcisionsstøbt rustfrit stål
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Lågeåbningsvinkel
180°
Bemærk
Hængelsiden skal være den samme i en skabsrække.
Kan monteres uden mekanisk bearbejdning af dør
Egnet til dørmontager op til 900 N
Suitable for door variant
Låge i rustfrit stål
Passer til skabstype
VX
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,88 kg
Toldtarifnummer
83021000
EAN
4028177921382
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeskrivelse
VX hængsel 180°, rustfrit stål, finstøbning
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Vejledning