Lågehængslet kan skrues fast i kabinettets beskyttelsesrende og lågkanten hele vejen rundt. Der er kørnermærker til fastgørelsesborehullerne, så man undgår selv at skulle foretage udmåling og afmærkning.
- Best.-nr.:
- KX 1592220
- Produktbeskrivelse
- Lågehængslet kan skrues fast i kabinettets beskyttelsesrende og lågkanten hele vejen rundt. Der er kørnermærker til fastgørelsesborehullerne, så man undgår selv at skulle foretage udmåling og afmærkning.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Leveringsomfang
- Låghængsel
Lukkepropper
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Til en lågeåbningsvinkel op til 180°
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 0,156 kg
- Bruttovægt
- 0,165 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177973169
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- KX låghængsel, til klemmekasser KX, trykstøbt zink
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Info sheet