Montagehulliste til AE i rustfrit stål

Best.-nr.: SZ 2310038

Til fastgørelse af montagestag til AE, dørholder til AE osv.

Best.-nr.:
SZ 2310038
Tekniske data
Huller Ø 3,7 mm i hulmønster 25 mm
Anvendelsesområder
Til montage af
Montagestag til AE
Dørholder til AE
osv.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. møtrikker og kontaktskiver
Længde
318 mm
Indbygningsmuligheder
Til vertikal montage på gevindbolt på lågen
Passer til
Til låge foroven
Bemærkning vedr. produktnr.
Til låge foroven
Passer til skabstype
AE rustfrit stål
TP universalpult
Passer til højde
= 380 mm
Pakkestørrelse
20 stk.
Nettovægt
1,56 kg
Bruttovægt
1,752 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177020917
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Dokumentationer
Info sheet