Til fastgørelse af montagestag til AE, dørholder til AE osv.
- Best.-nr.:
- SZ 2310120
- Tekniske data
- Huller Ø 3,7 mm i hulmønster 25 mm
- Anvendelsesområder
- Til montage af
- Montagestag til AE
- Dørholder til AE
- osv.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. møtrikker og kontaktskiver
- Længde
- 1.138 mm
- Indbygningsmuligheder
- Til vertikal montage på gevindbolt på lågen
- Passer til skabstype
- AE rustfrit stål
- Passer til højde
- = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 20 stk.
- Nettovægt
- 6,06 kg
- Bruttovægt
- 6,42 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177020962
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montagehulliste, til AE i rustfrit stål, L: 1138 mm, stålplade, galvaniseret
- Dokumentationer
- Info sheet