Til opbevaring af diagrammer ved fejlsøgning og servicearbejde. Diagrampulte kan sammenbygges svarende til lågebredden. Monteres på dørens dørramme eller på dørens hulliste.
- Best.-nr.:
- PS 4120000
- Produktbeskrivelse
- Til opbevaring af diagrammer ved fejlsøgning og servicearbejde. Diagrampulte kan sammenbygges svarende til lågebredden. Monteres på lågens rørramme eller på lågens hulliste.
- Materiale
- Aflægningspult: Polypropylen
Montagevinkel: Trykstøbt zink - Farve
- Svarende til RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til lågebredde
- 400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm - Indbygningsmuligheder
- Dette antal diagramlommer skal indsættes ved dørens rørramme
- Lågebredde 400/500 mm = 1 kredsløbspult
- Lågebredde 600 mm = 2 kredsløbspulte
- Lågebredde 800 mm = 2 eller 3 kredsløbspulte
- Lågebredde 1.000 mm = 3 kredsløbspulte
- Dimensioner
- Bredde: 210 mm
Højde: 365 mm
Dybde: 24 mm - Passer til
- Bokstype: VX
TS
VX SE
TP
PC - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,84 kg
- Bruttovægt
- 0,86 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- PS diagrampult, til VX, TS, VX SE, PC, TP, til lågebredde: 400 mm
- Dokumentationer
- Vejledning